Module E/S - AXL DO 16/1 - 2688349

Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Il sert à émettre des signaux tout-ou-rien.
Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et la surcharge.

Avantages

  • 16 sorties tout-ou-rien
  • 24 V DC, 500 mA
  • Raccordement des actionneurs à 1 conducteur
  • Temps de rafraîchissement < 100 µs
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée

Données commerciales

Code de commande 2688349
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 109 (C-6-2017)
GTIN 4046356606530
Poids par pièce (hors emballage) 0,134 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091