Module d'alimentation - AXL F PWR 1H - 2688297

Axioline F, Module de réinjection pour l'alimentation logique UBus, max. 4 A, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Lorsque la contrainte maximale du coupleur de bus pour l'alimentation de buse locale Axioline F (alimentation logique UBus) est atteinte, vous pouvez utiliser ce module pour remettre la tension à disposition.
Appliquer à cet effet une tension 24 V CC sur le module (UL) à partir de laquelle la tension UBus est générée.

Avantages

  • Alimentation de la tension 24 V UL pour la génération de l'alimentation logique UBus
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2688297
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 105 (C-6-2017)
GTIN 4046356566209
Poids par pièce (hors emballage) 0,107 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091