Module fonction - AXL CNT 2/INC 2-ME - 2688213

Module fonction Axioline, 2 entrées de compteur, 2 entrées de codeurs incrémentaux (module électronique en remplacement de l'article 2688093 AXL CNT 2/INC 2)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Il sert, d'une part, à l'acquisition de trains d'impulsions plus rapides des capteurs et, d'autre part, à l'acquisition de positions à l'aide d'un codeur incrémental.
Le module réunit deux entrées de compteur pour l'analyse d'impulsions de comptage plus rapides et deux entrées de codeur incrémental pour l'acquisition des positions.

Avantages

  • 2 entrées de compteur
  • 2 entrées de codeurs incrémentaux
  • Fréquence d'entrée maximale : 300 kHz/100 kHz (selon la disposition des canaux)
  • Compteur 32 bits (vers le haut et vers le bas)
  • Commande d'une sortie selon deux valeurs limites
  • Compteur : commande du comptage (source) via une entrée de commande (Gate)
  • Compteur : comptage ponctuel ou périodique
  • Acquisition du codeur incrémental : acquisition de signaux TOR de codeurs incrémentaux symétriques et asymétriques
  • Acquisition du codeur incrémental : analyse des axes rotatifs ou linéaires
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2688213
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356582193
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM