Coupleur de bus - AXL BK PN-ME - 2688132

Coupleur de bus Axioline pour PROFINET (module électronique en remplacement de l'article 2688019 AXL BK PN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus représente le lien entre le réseau PROFINET et le système Axioline.
Il est possible de raccorder à n'importe quel endroit d'un système PROFINET existant jusqu'à 63 équipements Axioline à l'aide du coupleur de bus.
Pour les tests de mise en service, il est possible de mettre en service la station Axioline indépendamment du réseau superposé, au choix via l'interface de service ou via un port Ethernet sur le coupleur de bus.

Avantages

  • Jusqu'à 63 autres équipements bus Axioline peuvent être raccordés
  • Possibilité de mettre à jour le firmware
  • Temps de cycle minimal de PROFINET avec RT 250 μs
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
  • PROFINET RT
  • Temps de cycle typique du bus système Axioline env. 10 µs
  • 2 raccordements RJ45 (avec switch intégré)
  • Échange de module sans logiciel
Logo

Données commerciales

Code de commande 2688132
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356571067
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer