Module E/S - AXL F AO8 1F - 2688080

Axioline F, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection:IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Il permet d'émettre des signaux de tension et d'intensité analogiques.

Avantages

  • 8 canaux de sortie analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
  • Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
  • Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Sorties protégées contre les courts-circuits
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2688080
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 117 (C-6-2017)
GTIN 4046356501446
Poids par pièce (hors emballage) 0,260 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091