nouveau

Dispositif d'extension KVM - VL KVM EXTENDER - 2404770

Il est possible de transmettre les signaux du clavier, de la vidéo et de la souris jusqu'à une distance de 90 m de l'IPC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le VL KVM EXTENDER... permet de transmettre les signaux du clavier, de la vidéo et de la souris jusqu'à une distance de 90 m de l'IPC. Il prend en charge les signaux Full HD et USB 2.0, comme par ex. le clavier, la souris, l'écran tactile et d'autres fonctions.
Le système se compose d'un émetteur raccordé à un IPC et d'un récepteur auquel sont raccordés les périphériques. L'émetteur et le récepteur sont raccordés via un câble CAT6 et un connecteur RJ45.

Avantages

  • Comprend VL KVM EXTENDER (TX), VL KVM EXTENDER (RX), un câble USB-A sur USB-B, 1,8 m, un câble DP++, 1,8 m, et un câble USB-A sur Micro-USB-B (pour le port d'entretien)

Données commerciales

Code de commande 2404770
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626500089
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine ROC (ROC)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire