Logiciel - VISU+ 2 RT-D UNLTD AD WEB2 - 2404634

Licence d'exécution pour Visu+ avec 2 clients Web et fonctions Répartition des alarmes sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
  • Couplage de commande avec OPC et 2 pilotes directs
  • Couplage direct du pilote aux commandes, par ex. Siemens S7 ou via Modbus/TCP et Modbus/RTU
  • Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
  • Possibilité de scripts en VBA et IL
  • Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
  • Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
  • Accès protégé avec gestion des utilisateurs
Logo

Données commerciales

Code de commande 2404634
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626399300
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 85234910