Ecran tactile - TPM 3121 - 2404521

Maritime-Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+ / MicroBrowser. (système de bus: sans / DualCAN)

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Avantages

  • Façades absorbant la lumière
  • Rétroéclairage à gradation
  • Attestation sur la distance de sécurité du compas selon DIN EN 60945
  • Avertissement sonore via klaxon intégré
  • Communication flexible, également avec les systèmes externes
  • Sortie indépendante du potentiel pour codeur de signal externe

Données commerciales

Code de commande 2404521
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 494 (C-6-2019)
Poids par pièce (hors emballage) 2,400 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire