Panel PC - OPC 6015 W7 02 - 2404390

Identique à la figure

Panel PC avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 16,2 millions de couleurs, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4 x USB 2.0 (1 x USB en face avant avec cache IP65 (désactivable par logiciel)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English et logiciel utilisateur: sans logiciel utilisateur. (système de bus:)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2404390
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626371634
Poids par pièce (hors emballage) 5,000 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100