Ecran tactile - TP 3043W/WT - 2404286

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (GFG)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ecran lisible au soleil
  • Peut être utilisé avec des gants de protection
  • Résiste au rayons UV et IR
  • Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques
  • Résistance aux intempéries grâce à IP67

Données commerciales

Code de commande 2404286
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 489 (C-6-2019)
GTIN 4055626381985
Poids par pièce (hors emballage) 0,550 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer