Ensemble de commutateurs - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

Identique à la figure

Boîtier de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V CC, y compris fusible Inline, pour le raccordement de maximum 32 strings. Avec sectionneur, protection antisurtension de type 1/2 et système de surveillance. Raccordement via connecteur mâle/femelle SUNCLIX.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Analyse et conseil tournés vers les applications
  • Positionnement optimal de la protection antisurtension
  • Utilisation de connectiques de pointe et de composants adaptés
  • Fonctionnement fiable et durable grâce à des solutions variées et testées
  • Solutions sur mesure, adaptées à toutes les exigences de nos clients

Données commerciales

Code de commande 2403683
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626314785
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 KGM
Numéro du tarif douanier 85363090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer