Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les coffrets de raccordement de générateurs (GAK) Solarline sont installés dans tout type d'installations, des petites installations sur toiture aux grandes installations de plein champ. Leurs fonctions comprennent le regroupement et la protection de strings ainsi que la séparation des modules du reste du système par le biais d'un sectionneur de puissance et interrupteur pompier.

Avantages

  • Installation et mise en service rapides
  • Large gamme de coffrets de raccordement de générateur en stock
  • Conseils tournés vers les applications
  • Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439

Données commerciales

Code de commande 2403338
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626370521
Poids par pièce (hors emballage) 1,350 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030