Logiciel - VISU+ 2 RT-D 1024 WEB1 AD - 2403276

Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et une répartition des alarmes avec restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
  • Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
  • Possibilité de scripts en VBA et IL
  • Couplage à l'automate avec OPC
  • Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
  • Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
  • Accès protégé avec gestion des utilisateurs
Logo

Données commerciales

Code de commande 2403276
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626276502
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 85234910