An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Afficheur avec écran tactile résistif
  • Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
  • Trois ports COM
  • Conception sans ventilateur
  • Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.

Données commerciales

Code de commande 2403106
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626247915
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine ROC (ROC)