Éclairage LED - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Éclairage LED, indice de protection IP67, température de couleur 5000 K, longueur 307 mm, Raccordement QUICKON, optique large diffusion

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Résistance aux chocs IK-Code 06
  • Température de couleur 5000 K
  • Indice de protection IP67
  • Technique à LED

Données commerciales

Code de commande 2402991
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 494 (C-6-2017)
GTIN 4055626244037
Poids par pièce (hors emballage) 0,687 KGM
Numéro du tarif douanier 94054099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer