Tablet PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Identique à la figure

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-ecran (ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (système de bus:)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Puissance optimale pour chaque utilisation grâce aux processeurs Intel® Celeron® et Intel® Core™
  • Connexions stables via WLAN et Bluetooth
  • Large surface de visualisation grâce à l'écran 13,3" avec résolution « Full HD »
  • Travailler en toute mobilité grâce au remplacement des batteries pendant le fonctionnement
  • Manipulation solide et éprouvée grâce à un cadre monocoque fermé

Données commerciales

Code de commande 2402959
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626176994
Poids par pièce (hors emballage) 2,200 KGM
Numéro du tarif douanier 84713000