Tablet PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Identique à la figure

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-ecran (ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 pixel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (système de bus:)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Puissance optimale pour chaque utilisation grâce aux processeurs Intel® Celeron® et Intel® Core™
  • Connexions stables via WLAN et Bluetooth
  • Large surface de visualisation grâce à l'écran 13,3" avec résolution « Full HD »
  • Travailler en toute mobilité grâce au remplacement des batteries pendant le fonctionnement
  • Manipulation solide et éprouvée grâce à un cadre monocoque fermé

Données commerciales

Code de commande 2402957
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 486 (C-6-2019)
GTIN 4055626176369
Poids par pièce (hors emballage) 2,200 KGM
Numéro du tarif douanier 84713000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer