Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN - 2402852

Identique à la figure

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence et programme utilisateur pour la commande d'une station météo (Solarworx).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Mémoire de programme et de configuration
  • Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
  • Clé de licence et programme utilisateur

Données commerciales

Code de commande 2402852
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626157405
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85235190