Ecran tactile - WP 3090W - 2402634

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux et logiciel utilisateur: Firefox Browser. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation exclusivement à des fins opérationnelles : le navigateur est l'unique interface
  • Flexibilité grâce à un standard web ouvert et la possibilité de choisir librement le serveur web ou le logiciel de visualisation
  • Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour JAVA ou les plug-in Flash grâce à HTML5
  • Navigateur compatible HTML5 intégré par défaut dans tous les appareils
  • Visualisation d'applications JavaScript programmées par vous-même
  • Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 39,05 cm (15,4")
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
  • Communication sécurisée grâce à un transfert de données protégé par cryptage SSL

Données commerciales

Code de commande 2402634
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626084077
Poids par pièce (hors emballage) 1,300 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100