Progiciel - UPGRADE WIN 7 ULT SP1 X64 - 2402620

Kit de mise à niveau d'un système d'exploitation Windows® XP à Windows 7 Ultimate SP1 (64 bits, multilingue). Le kit contient une unité de stockage USB et un autocollant de certificat d'Authenticité Microsoft®.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

L'outil de restauration fonctionne exclusivement sur les ordinateurs Valueline et Basicline fournis à l'origine avec le système d'exploitation Windows® XP Professional. Attention, l'utilisation de cet outil pour mettre un système à niveau écrase toutes les données enregistrées jusque-là. Télécharger les instructions d'utilisation de l'outil.

Données commerciales

Code de commande 2402620
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626136868
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 85234910
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer