Ecran tactile - TP154STM/100110001 S00071 - 2401682

Ecran tactile avec 39,05 cm / 15,4"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 couleurs , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: TSvisIT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401682
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626427188
Numéro du tarif douanier 84714100