Ecran tactile - TP090STW/100610001 S00071 - 2401665

Ecran tactile avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 millions de couleurs , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: TSvisIT. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401665
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626375038
Poids par pièce (hors emballage) 1,300 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100