Ecran tactile - TP121STS/100730001 S00068 - 2401653

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 couleurs , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401653
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626346144
Poids par pièce (hors emballage) 2,200 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100