Ecran tactile - TP154BTM/A00690009 S00131 - 2401651

Ecran tactile avec 39,05 cm / 15,4"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 couleurs , Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401651
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626372600
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100