Ecran tactile - TP121BTM/A00390009 S00131 - 2401645

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 262144 couleurs, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401645
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626372013
Poids par pièce (hors emballage) 2,100 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100