Ecran tactile - TPM070ATW-12/107023600 S00001 - 2401602

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 couleurs , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401602
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626244327
Poids par pièce (hors emballage) 1,000 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100