Software - MR 1024/1/A/O - 2401477

USB-Dongle pro provozní licenci Movicon™ 11, včetně 1 webového klienta a funkcí alarm dispatcher a serveru OPC s omezením V/V dat a proměnných ve skriptování na 1024 bajtů.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Avantages

  • Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
  • Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
  • Possibilité de scripts en VBA et IL
  • Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
  • Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
  • Accès protégé avec gestion des utilisateurs

Données commerciales

Code de commande 2401477
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626462196
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 84718000