Mobile Panel - 81324,204 S00050 - 2401461

Identique à la figure

Mobile Panel avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401461
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626173245
Numéro du tarif douanier 84714100