Ecran tactile - TPG121SGS/200130023 S00082 - 2401431

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (GFG)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  16,7 millions de couleurs , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Debian GNU/Linux et logiciel utilisateur: Midori Browser. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401431
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626148106
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100