Ecran tactile - TPM121ZTM-12/800330904 S00087 - 2401409

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 couleurs , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401409
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626146454
Numéro du tarif douanier 84714100