Ecran tactile - TP151XIT-10/3051C240 S00092 - 2401387

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: CODESYS. (système de bus: PROFIBUS MASTER)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401387
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626148298
Numéro du tarif douanier 84714100