Ecran tactile - TP121XIT-10/3053C240 S00092 - 2401373

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: CODESYS. (système de bus: CAN MASTER)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401373
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626146317
Numéro du tarif douanier 84714100