Ecran tactile - TPM11AM/022361 S00001 - 2401362

Identique à la figure

Ecran tactile avec 9,7 cm / 3,8"-FSTN-ecran (résistive analogique (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 niveaux de gris , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401362
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626145976
Poids par pièce (hors emballage) 0,500 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100