Ecran tactile - TP070STW/100111201 S00068 - 2401355

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 couleurs , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401355
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626148328
Poids par pièce (hors emballage) 0,800 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100