Ecran tactile - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Maritime-Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: PROFIBUS DP)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401325
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626103990
Poids par pièce (hors emballage) 0,680 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer