Panel PC - TPM150ZTX-12/800730904 S00075 - 2401315

Identique à la figure

Panel-PC avec affichage TFT 38,1 cm / 15" (technologie résistive analogique (Polyester)), 1204 x 768 pixels (XGA), couleurs 262144, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401315
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107479
Numéro du tarif douanier 84715000