Panel PC - TPM121ZTM-12/800330906 S00075 - 2401307

Panel-PC avec affichage TFT 30,7 cm / 12,1" (technologie résistive analogique (Polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), couleurs 262144, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2400069/P17/R23/M46/OS35/O00/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401307
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107554
Numéro du tarif douanier 84714100