Ecran tactile - TPG070SGW/200630023 S00071 - 2401281

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: TSvisIT. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401281
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626109763
Numéro du tarif douanier 84714100