Ecran tactile - TPG070SGW/200130003 S00071 - 2401275

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: TSvisIT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401275
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626109824
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire