Panel PC - TPEM070ZGW-12/800930924 S00075 - 2401270

Panel PC avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401270
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107707
Numéro du tarif douanier 84714100