Ecran tactile - TPE150ZGX/800230024 S00063 - 2401267

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (GFG)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401267
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107738
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire