Ecran tactile - TPE150ZGX/800230024 S00061 - 2401266

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (GFG)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401266
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107745
Poids par pièce (hors emballage) 3,400 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer