Panel PC - TPE070ZGW/801030024 S00075 - 2401256

Identique à la figure

Panel-PC avec affichage TFT 17,8 cm / 7" (technologie résistive analogique (GFG)), 800 x 480 pixels (WXGA), couleurs 262144, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange :22400065/M44/OS35/O05/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401256
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107844
Numéro du tarif douanier 84715000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer