Panel PC - TPE070ZGW/600220024 S00075 - 2401253

Identique à la figure

Robuste-Panel PC avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401253
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107875
Numéro du tarif douanier 84714100