Ecran tactile - TPE070ZGW/600220024 S00062 - 2401252

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401252
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107882
Numéro du tarif douanier 84714100