Ecran tactile - TPE070ZCW/500210021 S00064 - 2401241

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401241
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107981
Numéro du tarif douanier 84714100