Ecran tactile - TPE070AGW/107D60020 S00043 - 2401237

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 couleurs , ARM9, 184 MHz,  2x USB hôte 2.0,  RS-485,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401237
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626095769
Numéro du tarif douanier 84714100