Ecran tactile - TPE070AGW/107D60020 S00001 - 2401236

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, ARM9, 184 MHz, 2x USB hôte 2.0, RS-485, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401236
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626095776
Poids par pièce (hors emballage) 1,000 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100