Ecran tactile - TPE057ZGV/500210021 S00060 - 2401216

Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (GFG)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 couleurs , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401216
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108049
Numéro du tarif douanier 84714100