Ecran tactile - TPE057ACQ/107060020 S00001 - 2401199

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, ARM9, 184 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401199
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626096056
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer